Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
20
Număr articol: 09 12 001 2774
Han Brid-Firewire-F Panel Feed Through
Han Brid-Firewire-F Wanddurchführung

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserts
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌1 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + FireWire
Note
Comparați
Număr articol: 09 12 001 2774
Han Brid-Firewire-F Panel Feed Through
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
20
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han-Brid®
  • Identificare Han-Brid® FireWire
Versiune
  • Gen Tată
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 2
  • alte contacte + FireWire
  • Detalii Partea spre aparat
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 0,8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≥ 4 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 14,88 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140016484
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați