Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
33
Frames
2
Osanumero: 09 62 206 0301
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Internal seal, Size: 6 B, Low construction, Single locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Uncoated, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 62 206 0301
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
33
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC/B
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 내부 씰(seal)
  • 타입 낮은 구조
버전
  • 규격 6 B
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 참고 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 99 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171602
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare