Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han E®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Taglia 6 B
  • Numero di poli 6
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140333864
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare