Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Part Number: 09 21 040 4712
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Right
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Right

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Conector de bloco de terminais
Terminação parafusada
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌10 A
Tamanho: 16 B
Contatos: 40
Seção transversal do condutor: 0.2 ... 2.5 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 21 040 4712
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Right
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Detalhes do produto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han D® AV
  • 原件 端子連接器
  • 規格
    右側板本
    單面外形(SK)
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 16 B
  • 針數 40
  • 接地針
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.2 ... 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 250 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 4 mΩ
  • 擰緊力矩
    ‌0.5 Nm 插針螺釘M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 402.5 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140040717
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare