Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
15
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 45 100 1560
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.1 ... 0.32 mm² Linka 0.22 ... 0.32 mm² Drut
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 100 1560
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
15
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Features Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Connector insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.1 ... 0.32 mm² Stranded
    0.22 ... 0.32 mm² Solid
  • Conductor cross-section (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Wire outer diameter ‌1.6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature +5 ... +50 °C
  • Cable diameter 6.5 ... 9.5 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP number d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37.89 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058699
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare