Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
44
Part Number: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Han 3A HSI M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Screw mounted housing
Size: 3 A
Single locking lever
1x M20
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
25
Accessories
7
Części zamienne
4
Wkłady
44
Detalhes do produto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
Version
  • Size 3 A
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 16,5 g
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164239
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar