Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
1
Inserts
22
Parça numarası: 09 20 032 0261
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Yüzeye monte muhafaza
Termoplastik kapak ile
Boyut: 32 A
Yüksek yapılı
Çift kilitleme kolu (seyyar gövdede)
Yandan Girişli
2x Pg 29
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7037 (toz gri)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 20 032 0261
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
1
Inserts
22
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Priză cu montaj pe suprafață
  • Description of hood/housing Cu capac termoplastic
  • Type Tip constructiv înalt
Version
  • Size 32 A
  • Version Intrare laterală
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x Pg 29
  • Locking type Levier de blocare dublu (pe carcasă)
  • Field of application Carcase/prize standard pentru aplicaţii industriale
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminiu turnat sub presiune
  • Surface (hood/housing) Acoperit cu pulbere
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gri pulbere)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 386 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140040069
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın