Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Cikkszám: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 24 HPR VS
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Tools
1
アクセサリ
5
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR VarioShell
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Angolato
Version
  • Storlek 24 HPR VS
  • VarioShell nivå 1 1x 24 B
  • VarioShell nivå 2 4x SP1
  • Låsningstyp Aggancio a vite
  • Applikationsområde Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌12 Nm Telaio di montaggio
    ‌10 Nm Coperchio
    ‌12 Nm Viti di terra
    ‌3 Nm Viti di fissaggio M6
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Pressofuzione d'alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Verniciatura a polvere
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (nero jet)
  • Material (tätning) NBR
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2.120 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140571471
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás