Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
3
Artikel nummer: 09 40 124 2323
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Vägginstallerat chassihus
Vinklad
Storlek: 24 HPR VS
Skruvlåsning
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 40 124 2323
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
3
Produktinformation
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR VarioShell
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Baugröße 24 HPR VS
  • VarioShell Ebene 1 3x SP2
  • VarioShell Ebene 2 3x SP2
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌12 Nm Gegendruckrahmen
    ‌10 Nm Montagedeckel
    ‌12 Nm PE-Schraube
    ‌3 Nm Befestigungsschrauben M6
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3.356 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140571440
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare