Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
3
Ricambio
2
Inserti
48
Frames
2
Part number: 09 30 024 1307
Han 24B-AGG-LB IP67
Han 24B-AGG-LB IP67

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 24 B
Low construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 024 1307
Han 24B-AGG-LB IP67
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
48
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 24 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium die-cast
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (dust grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 140,6 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140047662
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare