myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
23
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
no data available
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 016 0472
Osanumero: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Hood
High construction
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M10 2x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Osanumero: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
23
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Descrição da carcaça/base
Contrução Alta
Versão
Tamanho
16 B
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
3
Entrada de cabo
1x M10
2x M40
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (trava)
Aço inox
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
625 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140408050
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Englanti)
PDF (Espanja)
PDF (Ranska)
PDF (Unkari)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Italia)
PDF (Japani)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Saksa)
PDF (Korea)
PDF (Puola)
PDF (Hollanti)
PDF (Romania)
PDF (Venäjä)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare