Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
饰品
6
备件
3
插芯
55
Frames
2
Codice prodotto: 09 62 816 0315
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Guarnizione esterna, Montaggio posteriore
Taglia: 16 B
Versione normale
Aggancio a doppia leva
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 62 816 0315
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
55
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category 上殼 / 底座
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing 不封底安裝底座
  • Description of hood/housing
    外部密封件
    後面板安裝
  • Type 低結構
版本
  • 尺寸 16 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
  • 包裝內容 貨物交付中包括安裝框架
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料(附件)
    聚酰胺 (PA)
    不銹鋼
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 174 g
  • Country of origin 中國
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171947
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta