Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
5
Pótalkatrész
4
Érintkező vezetők
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 2295
Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak, Al)
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa de metal
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 2295
Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak, Al)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
5
Pótalkatrész
4
Érintkező vezetők
34
Frames
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit Metallkappe
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung Side entry
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x Pg 21
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet Standard hoods/housings for industrial connectors
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (dust grey)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (dust grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 325,8 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140046368
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar