Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
87
Objednací číslo: 09 12 012 3105
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid - Data
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid - Data

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm² Data 0.14 ... 2.5 mm² Signal 0.14 ... 4 mm² Power
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 12 012 3105
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid - Data
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
87
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación Híbrido - Datos
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 12
  • Número de contactos de datos 4
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    4x Han E®
    4x Han D®
    4x M12 para elemento de datos
  • Detalles ¡ATENCIÓN! La tensión nominal (Potencia 600 V, Señal 250 V) del aislante diseñado para aislamiento básico con conexión a tierra de protección solo se aplica si el blindaje del elemento de datos está conectado al potencial de tierra. Cuando el blindaje del elemento de datos no está conectado al potencial de tierra, las tensiones nominales se reducirán a 320 V para Potencia y 150 V para Señal.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,13 ... 0,33 mm² Data
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 26 ... AWG 22 Data
    AWG 26 ... AWG 14 Señal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Corriente nominal (datos) 2 A
  • Tensión nominal (datos) 32 V
  • Tensión de choque nominal (datos) 0,8 kV
  • Nivel de contaminación (data) 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Tensión nominal (potencia) 600 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Aleación de cobre, niquelada
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 18,05 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282742
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte