MAC–Adressfilter
Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
Paketpuffergröße
1,5 Megabit
Non blocking
Sí
Quality of Service
Sí
Energie Efficient Ethernet
Sí
Flow Control
OFF
Meldekontakt
Negativa
PoE Funktionalität
Negativa
Jumbo Frame Support
Sí
Lieferumfang
Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
Instrucciones de montaje
Anschlussdaten
Nennspannung
24 V DC
48 V DC
zulässige Spannung
9 ... 60 V DC
Überspannungsschutz
Yes
Betriebsstrom
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
Versorgungsstromkreis
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Einschaltstrom
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Überstromschutz
2 A at input
Leistungsaufnahme
<3.12 W @ 24 V DC
Anschlussart
Pluggable screw contact
Kontaktanzahl
3
Leiterquerschnitt
0.08 ... 2.5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Verpolschutz
Yes
Technische Kennwerte
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Betriebstemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte
0 ... 95 % Sin condensación (operación)
0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Luftdruck
≥795 hPa ≈ 2000 m
Schutzart nach IEC 60529
IP30 estado conectado
MTBF
≈ 1734.000 h
Ethernet Ports Kupfer
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
Übertragungsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-Negotiation
Yes
Auto-Polarity
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Übertragungsphysik
Twisted Pair Cat. 5
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Übertragungslänge
100 m
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Alluminio (anodizzato)
Lastra in acciaio (verniciata a polvere)
Länge
107.5 mm
Breite
25 mm
Höhe
142 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS-Ausnahmen
7(c)-I: Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound