Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
N.º de referencia: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24 V DC
Número total de puertos: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
Detalles del producto
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrielle Ethernet-switche
  • Specifikation Ikke-administreret
  • Type af Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 6
  • Fastgørelse 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 1.522 kB
  • MAC-tabelstørrelse 1k Entries
  • Pakkebufferstørrelse 0,44 Megabit
  • Ikke-blokerende Yes
  • Kvalitet af service Yes
  • Energieffektivt Ethernet Yes
  • Flowstyring Off
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet Ja
  • PoE med integreret DC-DC-konverter Ja
  • Pakkens indhold
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termineringsdata
  • Nominel spænding 24 V DC
  • Tilladt spænding 18 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Yes
  • Driftsstrøm
    <5,840 mA @ 24 V DC
    <2,920 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm <1.6 A @ 24 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌12 A At input
  • Effektforbrug <140.2 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Pluggable screw contact
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Yes
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 810,000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmissionsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Termineringsmetode
    SC-dupleks
    Hun
  • Transmissionsfysik FO
  • Bølgelængde 1.310 nm
  • Datahastighed ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 2 km
  • Udgangseffekt -19 ... -14 dBm
  • Indgangseffekt -32
Ethernet-porte PoE
  • Ethernet-porte PoE 4
  • Type af PoE PSE
  • Understøttet PoE-tilstand Alternative A
  • IEEE-standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Strømforsyning (PSE) 24 V DC
  • Samlet udgangseffekt (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Udgangseffekt (PSE) pr. port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Strømstyrke pr. port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understøttet kabelføring See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Længde 107.5 mm
  • Bredde 60 mm
  • Højde 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 854 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140195158
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612