Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 72 MN FL4 020
Ha-MLK4-2M
Ha-MLK4-2M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 72 MN FL4 020
Ha-MLK4-2M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Connettore circolari 7/8ʺ
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on one side
  • Connettore 1
    7/8ʺ
    Female Angled
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 16
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -20 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Black
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 272,5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140236929
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte