Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
weitgehend ölbeständig, silikonfrei
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 LP 14-polig
  • Steckverbinder 2
    M16
    Buchse
    12-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    weitgehend ölbeständig
    silikonfrei
  • Merkmale flexibel
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Adernaufbau 6x 2x 0,25 mm²
  • Anwendungsgebiet für Encoderanschluss
Anschlussdaten
  • Nennspannung 60 V DC
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -5 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275300
  • eCl@ss 27060307 Konfektionierte Datenleitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen