Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
N.º de referencia: 09 48 888 8579 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8579 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 30 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +60 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140257337
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar