Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
13
Part Number: 09 67 009 4716
DSUB SV FE TWW STR 09P AU2
DSUB SV FE TWW STR 09P AU2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de enrolamento
Corrente Nominal: ‌7.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 1
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço revestido
Branco
Contatos: 9
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 09 67 009 4716
DSUB SV FE TWW STR 09P AU2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
13
Detalhes do produto
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Padrão
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Virado
    Reto
Version
  • Termination method Terminação de enrolamento
  • Gender Fêmea
  • Size D-Sub 1
  • Connection type PCB ao cabo
  • Number of contacts 9
  • Termination length 13,65 mm
  • Locking type Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Colour (insert) Branco
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts) Metal nobre sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances Fio
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 6,1 g
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140089532
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare