Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Parça numarası: 09 69 181 2550
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Lehim kontağı
Düz
Nominal akım: ≤10 A
Dişi
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au
İletken kesiti: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 69 181 2550
DSUB FE STR HIGH VOLTAGE CONTACT
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Lehim kontağı
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,25 ... 0,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Nominal akım ≤ 10 A
  • Çalışma Gerilimi
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 1,5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 5 N
  • Geri çekilme kuvveti ≈ 2,5 N
  • Performans seviyesi
    AU 50
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde Au
  • Tabaka kalınlığı ≥ 1,27 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 50 µinch
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat / Teflon (PTFE)
  • Malzeme (kilitleme) PI
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 0,9 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140096646
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın