Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
3
Objednací číslo: 09 23 000 9963
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 9.10
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 9.10

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámeček s kontakty
Pro female konektory typu 2C, Pro zástrčky typu 2R
Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 23 000 9963
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 9.10
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
3
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Version
  • Termination length
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixing Screw fixing
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness
    ‌2.6 mm ±0.5 ‌
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌6.4 mm ±0.5 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.78 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140041332
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte