Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 23 000 9964
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 8.30
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 8.30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9964
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 8.30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • アクセサリータイプ ピンシュラウド
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ タイプ2C用
    オスコネクタ タイプ2R用
バージョン
  • 端子長さ
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • 固定具 ネジ固定
技術的特性
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.2 mm ±0.5 ‌
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3.69 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140041349
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar