Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 001 9986
DIN-Power cable clamp set
DIN-Power cable clamp set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelklemme
inkl. skrue, til skalhus A
Metal
Metallisk
Notes
Compare
Part number: 09 06 001 9986
DIN-Power cable clamp set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Kabelklemme
  • Beskrivelse af tilbehøret
    inkl. skrue
    til skalhus A
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • Farve (tilbehør) Metallisk
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140010734
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400