잠금 유형
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
부품 2개
Sí
분리 가능
Sí
기술적 특성
조임 토크
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo prensaestopa
주변 온도
-35 ... +95 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30
케이블 직경
4 ... 11 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
Termoplásticos
표면 (후드/하우징)
Metalizado
길이
47,8 mm
폭
41,2 mm
높이
16,2 mm
RoHS
conforme con exención
RoHS 면제
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.