Descrizione delle custodie
Cover can be screwed on
Versione
Taglia
D-Sub 4
Versione
Side entry
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x
Fissaggio cavo
Cable clamp
Tension relief ≤ 9 mm
Tipi di aggancio
With short locking screws Thread M3
2 parti
Yes
Separabile
Yes
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30
Diametro del cavo
3 ... 15 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Metal
Lunghezza
48 mm
Larghezza
70.2 mm
Altezza
18.4 mm
RoHS
compliant with exemption
esenzioni RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight