Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 66 212 0050 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=0.5m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=0.5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1, sans halogène, Ignifuge
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 66 212 0050 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=0.5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub
    Male Straight
  • Connector 2
    D-Sub
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 9
  • Core structure AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 9
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Cable diameter 6 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications RoHS 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer