Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Артикул: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
Навинчиваемая крышка
Размер: D-Sub 3
С коротким крепежными винтами Резьба 4-40 UNC
Боковой ввод
1x
Материал (кабельный/блочный кожух): Металл
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category Кожухи
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Кожух
  • Description of hood/housing Навинчиваемая крышка
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Боковой ввод
  • Number of cable entries 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Cable fixing
    Кабельный зажим
    Приспособление для снятия натяжения ≤ 8 mm
  • Тип блокировки С коротким крепежными винтами Резьба 4-40 UNC
  • 2 компонента Да
  • Разъёмный Да
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0,4 Nm Стопорный винт
    ‌0,4 Nm винт крышки
    ‌0,4 Nm Винт кабельного зажима
  • Температура окружающей среды -35 ... +100 °C
  • Диаметр кабеля 3 ... 12,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Металл
  • Длина 45 mm
  • Ширина 54 mm
  • Высота 15,4 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 72,3 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221833
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare