Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
6
Cikkszám: 09 67 000 8476
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Vezető keresztmetszete: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 000 8476
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Steckpartner
4
Werkzeuge
6
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,25 ... 0,52 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 4,5 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    según CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Aleación de cobre
  • Kontaktoberfläche Metal noble sobre Ni
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomo
    Níquel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087279
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás