매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 67 009 0483
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
셸 하우징
나사체결 방식 커버
규격: D-Sub 1
짧은 잠금 나사 적용. 스레드 M3
톱 엔트리
1x
재료 (후드/하우징): 열가소성 수지
금속화
Notes
비교하다
품번들: 09 67 009 0483
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 1
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type With short locking screws Thread M3
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,25 Nm Kabelklemmeskrue
    ‌0,25 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 1.5 ... 7.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplast
  • Surface (hood/housing) Metalliseret
  • Length 29 mm
  • Width 31,5 mm
  • Height 15,2 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions
    6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 13.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222052
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다