Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
43
Combinables
3
N.º de referencia: 09 69 300 0055
D-SUB M 5W5 FE TH
D-SUB M 5W5 FE TH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 5
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 300 0055
D-SUB M 5W5 FE TH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
43
Combinables
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Konnektor
  • Description of the contact Lige
Version
  • Gender Hun
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 0
  • Number of special contacts 5x
  • Locking type Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
  • Details Bestil specialkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (polyester)
    Skal: stål, fortinnet
  • Farve (indsats) Grøn
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 8,62 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099630
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar