Låsetype
Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Detaljer
Bestil specialkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20
Nominel strøm
5 A
Isolationsmodstand
> 5 x 109 Ω
Kontaktmodstand, signalområde
< 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
3
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding Ur.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (polyester)
Skal: stål, fortinnet
Farve (indsats)
Grøn
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly