Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
39
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 69 301 7211
D-SUB M 21W1 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 21W1 STR FE SCUP TH PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 21
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 301 7211
D-SUB M 21W1 STR FE SCUP TH PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
39
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    역전식
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 컵 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 3
  • 컨택트핀 개수 21
  • 신호 접점 개수 20
  • 특수 접점 개수 1x
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
  • 상세설명 특수 접점은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0,5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항, 시그널 영역 < 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
    Carcasa: acero, estañado
  • 컬러 (인서트) Verde
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점) Metal noble sobre Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 면제
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 상태 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Plomo
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 13.76 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140100695
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar