Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Custodie
4
Cikkszám: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Krimpelhető csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌5 A
Anya
Méret: D-Sub 3
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter), Ház: acél, ón bevonatú
Fekete
Érintkezők: 13
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Tamaño D-Sub 3
  • Número de contactos 13
  • Numero de contactos de señal 10
  • Numero de contactos especiales 3x
  • Tipo de bloqueo Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Detalles Please order contacts separately.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Color (aislante) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 8,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140100701
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás