De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Connector
Aansluiting soldeer cup
Nominale stroom: 2 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 3
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 44
Dwarsdoorsnede geleider: 0.25 mm²
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde