Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Parça numarası: 61 03 000 5063
Crimp flange for Hood 50P 3,5 - 4,5mm
Crimp flange for Hood  50P  3,5 - 4,5mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp flanşı
D-Sub 5
İç çap: 3.5 mm
Dış çap: ‌4.5 mm
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 03 000 5063
Crimp flange for Hood 50P 3,5 - 4,5mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp flange
  • Description of the accessory D-Sub 5
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 3.5 mm
  • Outer diameter ‌ 4.5 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157422
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın