Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 00 00 752 600
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble cuivre (rond)
Ignifuge
5x 0,34 mm²
PVC
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 00 00 752 600
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Flame retardant
Version
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Cable diameter 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Test voltage Ur.m.s. 3 kV
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤57 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-2-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 5,000
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140573703
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer