Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Codice prodotto: 09 55 166 3812 741
9p ANG STD M PL1_4-40 nut_Reel_140 pcs
9p ANG STD M PL1_4-40 nut_Reel_140 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 9
Lega di rame, Base: pressofusione di zinco
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 55 166 3812 741
9p ANG STD M PL1_4-40 nut_Reel_140 pcs
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standaard
  • Element Connector
  • Beskrivelse af kontakten
    Gestempeld
    Haaks
Version
  • Termineringsmetode Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Køn Macho
  • Størrelse D-Sub 1
  • Tilslutningstype De placa madre a tarjeta hija
  • Antal kontakter 9
  • Låsetype Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
  • Pakkens indhold 140 piezas en bobina
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau
    1
    según CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Farve (indsats) Negro
  • Materiale (kontakter)
    Aleación de cobre
    Tierra: cinc fundido a presión
  • Overflade (kontakter) Metal noble sobre Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
  • California Proposition 65 stoffer No incluido
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.150 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140218796
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta