丸型コネクタ
  • M8、M12および7/8"
  • データ、信号、電源用として汎用
  • さまざまな結線方式用を用意
  • ケーブルおよび機器側用
  • PushPullまたはネジ端子付き
Filters
  • 引抜力
    Select a value Reset filter
    • ‌ 15 N
      6
    • ‌ 30 N
      12
  • 芯線構造
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 24/7
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      4
  • ワイヤー外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1 mm
      1
    • ≤ 1.4 mm
      18
    • ≤ 1.6 mm
      36
    • ≤ 1.65 mm
      18
    • ≤ 2 mm
      9
    • ≤ 2.3 mm
      54
    • ≤ 2.6 mm
      12
    • ≤ 2.8 mm
      11
  • 絶縁グループ
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      437
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      42
  • ケーブル径
    Select a value Reset filter
    • 1.9 ... 3.5 mm
      1
    • 2.5 ... 5.1 mm
      4
    • 2.9 ... 5.1 mm
      8
    • 4.5 ... 5.5 mm
      1
    • 4.5 ... 8.3 mm
      1
    • 4.5 ... 8.8 mm
      29
    • 4 ... 5.1 mm
      2
    • 4 ... 5.5 mm
      12
    • 4 ... 8 mm
      24
    • 5.1 ... 10.1 mm
      4
    • 5.7 ... 8.8 mm
      56
    • 5.8 ... 13.5 mm
      6
    • 5 ... 10.5 mm
      2
    • 5 ... 9.5 mm
      7
    • 6.2 ... 6.8 mm
      6
    • 6.6 ... 11.6 mm
      14
    • 6.8 ... 12.5 mm
      2
    • 6 ... 8 mm
      8
    • 6 ... 9 mm
      9
    • 7 ... 8.8 mm
      4
  • コネクタ 2
    Select a value Reset filter
    • 5ピン
      4
    • 8ピン
      1
    • Aコード
      5
    • メス
      8
932 products (of 932)
2/32
Compare
0
並び替え
Filters
0