Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
167
Numéro d‘article: 09 47 444 4007
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1, sans halogène
Longueur de câble: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 47 444 4007
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 6m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Connector 2
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
Version
  • Cable length 6 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Locking type Snap-in latches
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20 mated condition
  • Cable diameter 6.2 mm
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-7 Mating face
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140389564
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer