Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Termination block
4
Objednací číslo: 20 82 008 0002
preLink PCB to T1 module
preLink PCB to T1 module

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
preLink® PCB na modul T1 Industrial®
Zářezový kontakt preLink® IDC
Průřez vodiče: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Poznámky
Porovnejte
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Objednací číslo: 20 82 008 0002
preLink PCB to T1 module
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Termination block
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    preLink®
    HARTING T1 Industrial
  • Element Adapter PCB
  • Specification preLink® PCB to T1 Industrial module
Version
  • Termination method preLink® IDC insulation displacement termination
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
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
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.42 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224261
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list
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
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte