Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
ix Industrial 10C-1 plug SL-S

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Prosty
Przyłączenie lutowane
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8 + 2x GND
Stop miedzi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
Materiał: Poliwęglan (PC)
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
2
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Bezeichnung Data
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + 2x GND
  • Kodierung Typ C
  • Lieferumfang Großverpackung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Aderaußendurchmesser ≤1,55 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >500 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Lagertemperatur -30 ... +60 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≤ 25 N
  • Steckzyklen ≥ 5.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 5,5 ... 7,2 mm
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Haltekraft ≥80 N Verriegelung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Schirmung
    Edelstahl
    Ni ≥ 1 µm anschlussseitig, Schirmung (case)
    Ni ≥ 0,2 µm anschlussseitig, Schirmung (shell)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig
    Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonate (PC)
  • Farbe Gehäuse grau
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 9,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140481633
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare