Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
7
Tools
2
Артикул: 09 45 181 9021 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Кабельный соединитель Угловой нижний
Подключение смещением изоляции (IDC)
Номинальный ток: ‌1.5 A
Контакты: 10
Медный сплав
Au ≥ 0,2 мкм поверх Ni ≥ 2 мкм Сторона соединения, Au ≥ 0,03 мкм поверх Ni ≥ 2 мкм Сторона подключения
Материал: Поликарбонат (PC)
Класс защиты: IP20
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 181 9021 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I26
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
7
Tools
2
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element Cable connector
  • Specification Angled bottom
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 10
  • Coding Type B
  • Pack contents Bulk packaging
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Wire outer diameter 0.95 ... ‌1.05 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.5 ... 7.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Retention force ≥80 N locking
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.575 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223332
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare