Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
Objednací číslo: 09 45 452 1952
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Servisní rozhraní
USB 2.0
Délka kabelu: 1.5 m
Typ připojení: 2× zásuvka typu A – konektor typu A
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 452 1952
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
7
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Connection type 2x type A jack - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 110.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060708
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte