Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 091 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 9
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 01 091 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
  • Features Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 9
  • Details A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 45 N
  • Withdrawal force ≥ 9 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.43 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111219
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar