Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 22 080 2601 333
har-flex str f 9.05mm 80p PL1
har-flex str f 9.05mm 80p PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 80
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 22 080 2601 333
har-flex str f 9.05mm 80p PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 80
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 9,05 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 64 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 12 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3,32 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140118652
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare