Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Part number: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 8
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 8
  • Serracavo Completi di guarnizione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,635 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 6,4 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 1,2 N
    ≤ 5,6 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 110
  • Peso netto 1,85 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140119185
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare