Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
har-flex Board IDC 6p strain relief

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Törésgátló
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Aksesuarlar
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Gerilim azaltma
Version
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Colour (accessories) Siyah
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 0,12 g
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140838390
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás