Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
har-flex Board IDC 42p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
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
  • Category Accesorios
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Protección contra tirones
Version
  • Number of contacts 42
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (accessories) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837607
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400