Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Artikel nummer: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
har-flex Board IDC 14p cable guide

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelstyrning
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
Notes
Compare
Artikel nummer: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Board IDC
  • Tillbehörstyp Kabelstyrning
Version
  • Antal kontakter 14
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 0,635 mm
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (tillbehör) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,13 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140838215
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare